Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 330 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 330 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado en un lado
  • Złącze 1
    M23
    Macho Recto
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
  • Cechy
    Retardo de llama
    Resistente al aceite y a UV
    Alto grado de resistencia EMC
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x AWG 18
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.745 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140240872
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar