Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Cikkszám: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
M23 09 Female -solder (termination)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Forrasztható vezeték-rögzítés
Anya
Poliamid (PA)
Fehér
Érintkezők: 9
Vezető keresztmetszete: 1 mm² max.
Réz ötvözet
Arany bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Insertos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 9
  • Numero de contactos de señal 8
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto auxiliar
Características técnicas
  • Sección de conductor 1 mm² Máx.
  • Corriente nominal (señal) 8 A
  • Voltaje nominal (señal) 200 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (contacto especial) 20 A
  • Voltaje nominal (contacto especial) 200 V
  • Voltaje de choque nominal (contacto especial) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (contacto especial) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 8,602 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140163010
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás