Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Objednací číslo: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
M23 09 Female -solder (termination)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Pájené připojení
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
Bílá
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 1 mm² Max.
Slitina mědi
Pozlacený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Insertos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 9
  • Numero de contactos de señal 8
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto auxiliar
Características técnicas
  • Sección de conductor 1 mm² Máx.
  • Corriente nominal (señal) 8 A
  • Voltaje nominal (señal) 200 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (contacto especial) 20 A
  • Voltaje nominal (contacto especial) 200 V
  • Voltaje de choque nominal (contacto especial) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (contacto especial) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 8,602 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140163010
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte