Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Numer Katalogowy: 09 48 220 0011 025
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 2.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 2.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
do zastosowań kolejowych
Długość kabla: 2.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 220 0011 025
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 2.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on one side
  • Złącze 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu for railway applications
Wersja
  • Długość kabla 2.5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-coding
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Średnica przewodu 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedancja ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 190 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140239623
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600