Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
1
Parça numarası: 61 03 001 2117
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Dahili topraklamalı
Boyut: D-Sub 3
Sabit rondelalı altıgen vida 4-40 UNC diş
Üstten girişli
2x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Koruma derecesi: IP30
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 61 03 001 2117
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
1
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z wewnętrznym uziemieniem
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x
  • Odciążka kablowa Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Typ blokowania Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint 4-40 UNC
  • połączenie uziemiające Z wewnętrzną szyną uziemiającą
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Szczegóły Kod produktu zawiera jedną wtyczkę zaślepiającą
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    0,4 Nm połączenie uziemiające
    0,4 Nm śruba pokrywy
    0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (śruba) Stal, platerowana niklem
  • Długość 42,4 mm
  • Szerokość 53 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nem része
  • REACH ANEKS XIV substancje Nem része
  • REACH SVHC substancje Nem része
  • Propozycja Kalifornijska 65 Igen
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ólom
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 71,27 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140222366
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın