Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
284
Numer Katalogowy: 09 14 010 0303
Hinged frame 10B for 3 modules (A..C)
Hinged frame 10B for 3 modules (A..C)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka zawiasowa
dla 3 modułów, A ... C
Rozmiar: 10 B
Notatki
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140100361.
Numer Katalogowy: 09 14 010 0303
Hinged frame 10B for 3 modules (A..C)
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
284
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han-Modular®
  • Typy akcesoriów Ramka zawiasowa
  • Opis akcesoriów
    dla 3 modułów
    A ... C
  • Cechy
    Przekrój przewodu PE (strona zasilania) 4 ... 10 mm²
    Przekrój przewodu PE (strona sygnałowa) 1 ... 2,5 mm²
Wersja
  • Rozmiar 10 B
Charakterystyka techniczna
  • Długość odizolowania 8 ... 10 mm
  • Moment dokręcający
    ‌0,8 Nm Śruba PE M3
    ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 10 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140020849
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421