Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
44
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
Objednací číslo: 09 30 024 0301
Han 24B-HBM-DL
Han 24B-HBM-DL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Velikost: 24 B
Nízké konstrukční provedení
Dvě zajišťovací páčky
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 30 024 0301
Han 24B-HBM-DL
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
44
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
48
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nikl
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 136,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140046771
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte