myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Connecteurs industriels / Han
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
下载/目录订购
下载/目录订购
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
2
饰品
4
备件
2
插芯
69
Frames
2
Dane niedostępne
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 62 816 0538
Numer Katalogowy: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 16 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Niepowlekane
Nie malowane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
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
Spare Part
2
Insertos
69
Frames
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
EMC/B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Typ
Wysoka konstrukcja
Wersja
Rozmiar
16 B
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M40
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Han-Easy Lock
®
Tak
Zakres zastosowań
• Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP66
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Niepowlekane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Nie malowane
Materiał (blokady)
Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)
RAL 7037 (szary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
229,23 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140132955
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread