Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
59
Numer Katalogowy: 09 33 010 4729
Han 10 ES-AV-F-lewy
Han 10 ES-AV-F-lewy

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Złącze terminalblokowe
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 10 B
Kontakty: 10
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 010 4729
Han 10 ES-AV-F-lewy
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
59
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Einsätze
  • Seria Han® ES AV
  • Element Anschlussverteiler
  • Specyfikacje
    Ausführung links
    Single-Kontur (SK)
Wersja
  • Metoda przyłączenia Käfigzugfederanschluss
  • Rodzaj (męski/żeński) Buchse
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 10
  • Kontakt PE ja
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 12 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 12 A
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Moment dokręcający
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonat (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiał (kontaktów) Kupferlegierung
  • Powierzchnia (kontakty) versilbert
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS zwolnienia 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje ja
  • REACH SVHC substancje Blei
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Blei
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 120 g
  • Kraj pochodzenia Rumänien
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140051232
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522