Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
09 06 016 3301
Numer Katalogowy: 09 06 016 3301
DIN-Power Vervielfacher
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dystrybutor
Przyłączenie zaciskowe
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 06 016 3301
DIN-Power Vervielfacher
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
Hoods/Housings
14
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ F
Element
Dystrybutor
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Typ połącznia
Kabel do kabla
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
5,08 mm
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
≥ 1,6 mm
Długość drogi upływu
≥ 3 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 15 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Napięcie testowe U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
2,5 kV (kontakt-uziemienie)
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
9,975 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140010895
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found