Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
Part number: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
DIN-Power E048-FC-B

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 48
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo E
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 48
  • Codificación
    Codificación de agujero
    Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5,08 mm
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 3 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 75 N
  • Fuerza de extracción ≤ 75 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 80
  • Peso neto 25,75 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140008809
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare