Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 20 32 080 0101
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przekładnik prądowy
Wersja przemysłowa
IPM, prąd pierwotny, zakres pomiarowy: ‌0 ... ±1.000 A
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 20 32 080 0101
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Medición de corriente
  • Serie HCME
  • Elemento Sensor de corriente
  • Tecnología de sensor
    Hall-Effekt
    Bucle abierto
  • Características
    Corrientes medibles: AC, DC, pulsada, mixta...
    Aislamiento galvánico entre corriente primaria y secundaria
    Montaje en cuadro de distribución
    El material de la base y la masa de relleno tienen un índice de inflamabilidad UL 94 V-0
    Aplicaciones: convertidores de frecuencia, accionamientos eléctricos, convertidores auxiliares
Versión
  • Terminación Metz Typ 320 (PT11504VBBN)
  • Campo de aplicación Versión industrial
  • Contenidos del paquete Contraconector incluido
Características técnicas
  • IPN Corriente primaria nominal 800 A
  • IPM Corriente primaria, rango de medición [‌0] ... [±1.000 A]
  • UC Fuente de alimentación ±15 V ±5 %
  • UOUT Tensión de salida a IPN 4 V
  • RL Resistencia de carga > 1 kΩ
  • IC Consumo de corriente @ UC min 25 mA
  • RIN Resistencia de aislamiento > 500.000 kΩ
  • Precisión global X @ IPN, TA = 25 °C ± 1 %
  • ΕL Linealidad < 0,5 %
  • UO Tensión de compensacióna IP = 0 A, TA = 25 °C ± 10 mV
  • UOOL Compensación después de IPmáx ± 10 mV
  • UOT máxima deriva térmica de UO ± 1 mV/K
  • UoutT deriva de ganancia térmica ± 0,05 %/K
  • tr Tiempo de reacción a IPN < 3 µs
  • di/dt con acoplamiento óptimo > 50 A/µs
  • f Frecuencia 0 ... 50 kHz
  • TA Temperatura ambiente -25 ... +85 °C
  • TS Temperatura de almacenamiento -25 ... +90 °C
  • UD Tensión de prueba, efectiva (50 Hz, 1 min) 3,5 kV Primario-secundario
  • UB Tensión nominal 690 V
  • Ls Distancia de separación ‌ 22,7 mm
  • Ks Distancia de deslizamiento ‌ 36,6 mm
  • Par de apriete ‌3,2 Nm (2x tornillo de acero M4 - Vertical)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50178
    IEC 61373
  • UL / CSA
    UL 508 NMTR2.E359667
    CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 236 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 90303370
  • GTIN 5713140134119
  • eCl@ss 27.210.902,00
  • ETIM EC002048
  • UNSPSC 24.0 39121032
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare