Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Termination block
4
Objednací číslo: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
preLink PCB jack THR

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka na PCB
THR
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Objednací číslo: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Termination block
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada preLink®
  • Prvek Zásuvka na PCB
  • Specifikace THR
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt preLink® IDC
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Podrobnosti Svorkovnicový blok objednávejte zvlášť
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 5 ... 9,5 mm
  • Odolnost proti vibracím 5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Termoplast
    Slitina mědi a zinku
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 8 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224179
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte