Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 111 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bloc contacte PCB
Vertical
Terminaţie Push-In-spring-cage, Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌6 A
Contacte: 11
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 111 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flexicon®
  • Element Bloc contacte PCB
  • Specificație Vertical
  • Caracteristici Reconectare: 10 ori (doar cu aceeași secțiune sau cu una mai mare)
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie Push-In-spring-cage
    Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 11
  • Detalii Este posibilă o secţiune a conductorului (solid/torsadat) până la 0,75 mm² la o tensiune nominală de 32 V cu III/2.
  • Conţinut pachet 250 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,14 ... 0,5 mm² Solid
    0,2 ... 0,5 mm² Torsadat
    0,25 ... 0,34 mm² Torsadat, cu bucşe, fără manşon de plastic
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 26 ... AWG 20
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală 160 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Distanţă în aer ‌ 1,5 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 1,6 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 6 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 55 N
  • Forţă de extragere ≥ 11 N
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezistenţă la vibraţii 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axă
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2.110 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140111288
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare