Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 031 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 SAMPLE WH

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌6 A
Contacts: 3
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
White
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 031 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 SAMPLE WH
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Клеммный блок для печатной платы
  • Спецификация Горизонтальный
  • Характеристики Повторное соединение: 10 раз (только с тем же или большим поперечным сечением)
Версия
  • Метод подключения
    Подключение Push-In-spring-cage
    Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 3
  • Подробные данные Поперечное сечение проводника (сплошной/многожильный) до 0,75 мм² возможно при номинальном напряжении 32 В с III/2.
  • Содержимое упаковки Образец
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 20
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1,5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1.6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 15 N
  • Усилие расстыковки ≥ 3 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5–150 Гц, 5 г, 0.35 мм, 2 часа/ось
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) White
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 12 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140208544
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data