Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Set  PP Metal receptacle SM GOF adapter

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sada průchozího konektoru do panelu
Kontakty: 2
Easy Install
PushPull
Materiál: Kov
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • 名称 LC duplex
  • エレメント パネルフィードスルーセット
  • コンタクトの説明 シングルモード
  • フード/ハウジングの説明 Easy Install
バージョン
  • コンタクト数 2
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 200
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 27.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140223806
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte