Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
3
Accessories
5
Part number: 09 18 560 5814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 60P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 60P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Closed end cover
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 60
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 560 5814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 60P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
3
Accessories
5
Product Details
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série SEK
  • Elément Female connector
  • Spécification Closed end cover
Version
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 60
  • Antitraction With strain relief clamp
  • Détails
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050") pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
  • Intensité nominale ‌ 2.5 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 120 N
  • Force d'arrachement ≤ 120 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 11,3 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140210943
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Liens
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare