Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
8
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
3
Objednací číslo: 09 04 032 3215
DIN-Power D032-FC-B-modul
DIN-Power D032-FC-B-modul

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Krimpování
Kontakty: 32
Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 04 032 3215
DIN-Power D032-FC-B-modul
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
6
Combinables
8
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ D
  • Prvek Zásuvka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 32
  • Kódování
    Kódovací otvor
    Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5,08 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5,08 mm
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,6 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 3 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 40 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1,55 kV (kontakt – kontakt)
    1,55 kV (kontakt – zemnění)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 60
  • Hmotnost netto 14 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140008229
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte