Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Part number: 21 03 302 1000
PCB receptacle housing back m (60 pcs)
PCB receptacle housing back m (60 pcs)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Housing
for rear mounting
Notes
Compare
Part number: 21 03 302 1000
PCB receptacle housing back m (60 pcs)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Tartozék típusa Rögzített oldali ház
  • A tartozék leírása hátoldali szereléshez
Verzió
  • Fajta Apa
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Rögzítő csavaranya
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 60
  • Nettó tömeg 18 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236370
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare