Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Objednací číslo: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
M23 P 5+3+PE Male-C (B)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polyamid (PA)
Modrá
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Power
  • Prvek Vložky
  • Specifikace Kontaktní plocha (B)
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 9
  • Počet signálních kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Počet speciálních kontaktů 1
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    4x 2 mm
    5x 1 mm
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 4 mm²
  • Jmenovitý proud (signál) 10 A
  • Jmenovité napětí (signál) 250 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 2,5 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (napájení) 28 A
  • Jmenovité napětí (napájení) 600 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 4 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 3
  • Izolační odpor >1013 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 4 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Modrá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 7,3 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187412
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte