Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 34 CON 85P1 2
M12 A12 straight female unshld
M12 A12 straight female unshld

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Male
A kódování
Krimpování
Termoplastický polyuretan (TPU)
Kontakty: 12
Slitina mědi Au na Ni
Průřez vodiče: 0.14 mm²
Jmenovitý proud: ‌1.5 A
Termoplastický polyuretan (TPU)
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 CON 85P1 2
M12 A12 straight female unshld
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Konektory
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Kabelový konektor
  • Specification
    Přímé provedení
    Zatavení
Version
  • Termination method Krimpování
  • Gender Male
  • Shielding Bez stínění
  • Number of contacts 12
  • Coding A kódování
  • Locking type Šroubové zajišťování
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 mm²
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Material properties
  • Material (insert) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) Au na Ni
  • Material (hood/housing) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Material (overmoulding) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Colour (overmoulding) Černá
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140813168
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte