Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 93 000 8261
Han® S 120 FC CRT 16 mm²
Han® S 120 FC CRT 16 mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female contact
Rated current: ≤120 A
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 16 mm²
AWG 6
Notes
Compare
Part number: 09 93 000 8261
Han® S 120 FC CRT 16 mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Контакты
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 120
  • Тип контакта Обжимной контакт
  • Описание контактов Розеточный контакт
Версия
  • Производственный процесс Точеные контакты
  • Подробные данные Применение резиновых рукавов обязательно! Заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 16 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 6
  • Номинальный ток ≤ 120 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 22 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 21,18 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188754
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Manual