Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Numer Katalogowy: 09 14 008 3016
Han Megabit insert male
Han Megabit insert male

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Han® Megabit moduł
Wkład, 2x 4 kontakty, 2 wyprowadzenia przewodu
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Kontakty: 8 + ekranowanie
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy: ‌10 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 008 3016
Han Megabit insert male
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Typ modułu Han® Megabit moduł
  • Opis modułu
    Wkład
    2x 4 kontakty
    2 wyprowadzenia przewodu
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
  • Szczegóły Nieodpowiednie dla obudów wtyczek/gniazd niskiej konstrukcji jak również Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact oraz Han-Modular® Twin.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤3,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 30 V
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (ekranowanie) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 36 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140020672
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare