Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
78
Codice prodotto: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
Han 28DD M-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserts
Crimp termination
Male
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 28
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
78
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han DD®
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 10 A
  • Number of contacts 28
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140163119
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta