Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 50 484 8807 100
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 50 484 8807 100
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Han® 1A
  • Konektor 2 Han® 1A
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140244238
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte