Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0104
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Napfényálló
4x AWG 22/7
PVC
Kábelhossz: 100 m
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0104
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Zonlichtbestendig
Versie
  • Kabellengte 100 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Tijdens het aanleggen
    -50 ... +70 °C opslag/transport
  • Minimale buigradius
    5x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    3x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Wringingssterkte ≥ 10.000 @ torsiehoek = ±180°/m
  • Geleiderweerstand bij 20 °C ≤120 Ω/km
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Rood
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 13602
    UL 1685
    UL 1581
    UL style 21695
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 6.630 g
  • Nettogewicht ‌ 68 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140273405
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás