Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0104
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolnost proti slunečnímu záření
4x AWG 22/7
PVC
Délka kabelu: 100 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 09 45 600 0104
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systemkabelføring
  • Prvek Bulkkabler
  • Specifikace Ikke samlet
  • Typ kabelu Kobberkabel (rund)
  • Popis kabelu
    Flammehæmmende
    Modstandsdygtig over for sollys
Verze
  • Délka kabelu 100 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Při ukládání
    -50 ... +70 °C Skladování/přeprava
  • Minimální poloměr ohybu
    5 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    3 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Pevnost v krutu ≥ 10.000 @ úhel zkroucení = ±180°/m
  • Ledermodstand ved 20° C ≤120 Ω/km
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Červená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Neobsahuje
  • REACH BILAG XIV-stoffer Neobsahuje
  • REACH SVHC-stoffer Neobsahuje
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 13602
    UL 1685
    UL 1581
    UL style 21695
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 6.630 g
  • Hmotnost netto ‌ 68 g/m
  • Země původu Tyskland
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140273405
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte