Potisk na kabelu
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Verze
Délka kabelu
50 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Odpor smyčky
≤ 120 Ω/km
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
-20 ... +60 °C Při ukládání
-50 ... +80 °C Skladování/přeprava
Průměr kabelu
6,3 ... 6,7 mm
Minimální poloměr ohybu
5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
3× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Pevnost v krutu
≥ 30.000 @ úhel zkroucení = ±180°/m
Zkušební napětí Ur.m.s.
2 kV Vodič/vodič/stínění
Odpor vodiče při 20 °C
≤120 Ω/km
Izolační odpor při 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Doba průchodu signálu při 20 °C
≤ 5,3 ns/m
Impedance při 100 MHz
100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 13602
EN 50290-2-23
EN 50290-2-22
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel