Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Objednací číslo: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
DIN-Power H015FS-3C1-1

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌15 A
Kontakty: 15
Přímé provedení
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování rámečku, Kódování D20
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ H15
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 15
  • Konfigurace kontaktů Řada d, pozice 6, 10, ... , 26, 30 a řada z, pozice 4, 8, ... , 28, 32
  • Délka zakončení 4 mm
  • Kódování
    Kódování rámečku
    Kódování D20
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 10,16 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 15 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 4,5 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 8 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 8 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 90 N
  • Odpojovací síla ≤ 90 N
  • Úroveň vlastností
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 3,1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 14,68 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140012875
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte