Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt coaxialny
Prosty, dla kabli RG 178 BU, 196 AU, 404 U
Prąd znamionowy: ≤2 A
Żeński
Stop miedzi, PBFE / PBTP / PI
Pozłacane
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt coaxialny
  • Opis kontaktu
    Prosty
    dla kabli RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Cechy Tulejka zewnętrzna: zacisk w komorze C narzędzia
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Metoda przyłączenia Przyłącze lutowane / zaciskane
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ≤ 2 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku
    ‌2,7 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    ‌2,7 mΩ dla tulei zewnętrznej
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Długość odizolowania
    3 mm dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    5 mm Ekranowanie
    9,5 mm Otulina kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +135 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≤ 7 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Częstotliwość 0 ... 2 GHz
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    PBFE / PBTP / PI
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 2,173 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140096837
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Ściągnij