Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
Provedení EMC
Pg 21
Upínací rozsah: 14 ... 18 mm
Průměr stínění: 10.5 ... 14.5 mm
Materiál (kabelové vývodky): Kov
IP68
Velikost klíče: 30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 30
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 21
  • Clamping range 14 ... 18 mm
  • Shielding diameter 10.5 ... 14.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140072909
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte