Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
carcasas/bases
143
Objednací číslo: 09 70 006 2812
Staf 06 Pos. F Insert Solder
Staf 06 Pos. F Insert Solder

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Pájené připojení
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
Černá
Jmenovitý proud: ‌10 A
Velikost: 3 A
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 2.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 70 006 2812
Staf 06 Pos. F Insert Solder
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Hoods/Housings
143
Detaily produktu
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Staf®
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 3 A
  • 針數 6
技術參數
  • 導體截面積 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 25 V
  • 額定電壓
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 50 V
  • 額定電壓符合CSA 50 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 2 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 14 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140102880
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte