Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Part number: 19 36 048 0448
Han B Hood Top Entry HC M40 Exi for SL
Han B Hood Top Entry HC M40 Exi for SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 48 B
High construction
Single locking lever
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
Part number: 19 36 048 0448
Han B Hood Top Entry HC M40 Exi for SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 48 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han® Ex!
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -20 ... +40 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 Com prensa-cabo
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.696 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181915
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare