Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
12
교체 부품
1
인서트
2
Objednací číslo: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Adaptér
Otevřené dno, Pro úhlovou montáž průchozího panelového krytu
Velikost: 3 A
Přívod shora
1x M20
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
12
교체 부품
1
인서트
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Adaptér
  • Popis krytu
    Otevřené dno
    Pro úhlovou montáž průchozího panelového krytu
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
  • Podrobnosti Při používání vložek řady Han® Q a Han A® je nutné odstranit těsnění na vložce. Těsnicí šroub vložky je nutné nahradit těsnicím šroubem krytu.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 84,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140130470
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte