Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
12
Accessories
3
Inserts
50
Frames
2
Objednací číslo: 09 62 824 2301 ML
Han 24EMC/B-HBM-DL-ML
Han 24EMC/B-HBM-DL-ML

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Vnější těsnění
Velikost: 24 B
Nízké konstrukční provedení
Dvě zajišťovací páčky
Zinkovaná ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 824 2301 ML
Han 24EMC/B-HBM-DL-ML
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
12
Accessories
3
Inserts
50
Frames
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Junta hermética externa
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero, cincado
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte