Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
7
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
Varenummer: 09 62 816 0392
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Rear mounting, External seal, Size: 16 B, Low construction, Double locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Uncoated, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66
Notes
Compare
Varenummer: 09 62 816 0392
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
7
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC/B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Extern tätning
    Installation bakifrån
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 16 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Hliníkový tlakový odlitek
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Bez povrchové úpravy
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Nelakováno
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Färg (låsning) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Material (tillbehör)
    Polyamid (PA)
    Nerezová ocel
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 142,93 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140171930
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare