Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 06 001 9985
DIN-Power code comb D20
DIN-Power code comb D20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Code comb
for male connectors, Short version for a full metal locking lever, Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 06 001 9985
DIN-Power code comb D20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Code comb
  • A tartozék leírása
    for male connectors
    Short version for a full metal locking lever
    Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
  • Tulajdonságok lead-free
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5.7 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140010727
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare