Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Numer Katalogowy: 09 69 412 0272
D-SUB M 27W2 MA CRIMP TH
D-SUB M 27W2 MA CRIMP TH

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Przyłączenie zaciskowe
Prąd znamionowy: ‌5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 4
Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester), Muszla: stal, cynowana
Czarny
Kontakty: 27
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 69 412 0272
D-SUB M 27W2 MA CRIMP TH
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
75
Combinables
1
Accessories
8
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 4
  • Number of contacts 27
  • Number of signal contacts 25
  • Number of special contacts 2x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 12.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102293
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare