Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Número de parte: 09 67 000 3476
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
Notes
Compare
NUEVO
Crimp Advisor
Free Sample
Número de parte: 09 67 000 3476
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
Notes
Compare
NUEVO
Crimp Advisor
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Tools
6
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,33 ... 0,82 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 4,5 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    Podle CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Slitina mědi
  • Kontaktoberfläche Ušlechtilý kov na Ni
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV Status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe Neobsahuje
  • California Proposition 65 Stoffe Ano
  • California Proposition 65 Stoffe
    Olovo
    Nikl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,23 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140086517
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han-Modular®
HARTING Circular Connectors
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare