Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 06 901 9985
DIN-Power D20 coding comb100mm metalliz
DIN-Power D20 coding comb100mm metalliz

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Code comb
for male connectors, Short version for a full metal locking lever, Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised
Plastic, metallised
Metallic
Notes
Compare
Part number: 09 06 901 9985
DIN-Power D20 coding comb100mm metalliz
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Peine de codificación
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    Versión corta para un enclavamiento totalmente metálico
    Apto para base D 20/2 y D 20/4 metalizada
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 6,28 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014732
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27.440.203,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare