Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 041 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-4 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-4 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌15 A
Contacts: 4
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 12 041 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-4 BK SL
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Header
  • Teknik özellikler Vertical
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow soldering termination (THR)
  • Bağlantı türü PCB to cable
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama Please order coding pins separately.
  • PCB sabitlemesi With thread flange
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5.08 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 15 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 12 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 6 N
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Renk (parça) Black
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 150
  • Net ağırlık 2.32 g
  • Menşei ülkesi Italy
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140113473
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare