Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 19 506 6829
SEK mezz Fe 6P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 6P Press-in 4.5mm PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 6
Straight
Copper alloy
Nickel plated Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 2
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 506 6829
SEK mezz Fe 6P Press-in 4.5mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Mezanino
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão
    PCB ao PCB
    Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 6
  • Comprimento de terminal 4,5 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 12 N
  • Força de retirada ≤ 12 N
  • Nível de desempenho 2
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Niquelado Lado da terminação
    Au sobre Pd/Ni Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 3,29 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140211056
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare