Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 18 243 0200 064
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie SEK
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 SEK Connettore femmina
  • Connettore 2 SEK Connettore femmina
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,2 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore AWG 28/7
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 17,9 g
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140150287
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare