Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
M8 A 3pole male straight shld overmolded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Male
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Jmenovitý proud: ‌3 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Zatavení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 3
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 3 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Utahovací moment ‌0,4 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 9
  • Mezní teplota -5 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zajištěném stavu
  • Průměr kabelu 8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (zatavení) Termoplastický polyuretan (TPU)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140813380
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte