Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 03 819 1420
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení, Inner PushPull
Male
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Inner PushPull
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 1420
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Zatavení
    Inner PushPull
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Inner PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí II
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (zatavení) Polyamid (PA)
  • Barva (zatavení) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte