Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Part number: 09 45 115 1110
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector RJ45
IDC termination
Contacts: 4
Hood
Straight
Size: 3 A
Material: Zinc die-cast
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 45 115 1110
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Connectors
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация RJ45
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха Straight
Версия
  • Метод подключения IDC termination
  • Размер 3 A
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 4
  • Содержимое упаковки
    Connector insert
    Hoods/Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.12 mm² Stranded
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 Stranded
  • Наружный диаметр провода ‌1.6 mm
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 5 ... 9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 130.18 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140058781
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare