Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 28 148 5531
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 41 mm
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 41 mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mezzanine Adapter
Type 2R, With pin shroud for pcb distance 41 mm
Thermoplastic
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 28 148 5531
DIN-Signal 2R048M C1-S4 adapter 41 mm
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Adapter Mezzanine
  • Opis akcesoriów
    Typ 2R
    Z przepustem pinów dla dystansu PCB 41 mm
  • Cechy bezołowiowe
Wersja
  • Liczba kontaktów 48
Charakterystyka techniczna
  • Siła łączenia ≤ 45 N
  • Siła wycofania ≤ 30 N
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Noble metal over Ni Termination side
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (akcesoria) Thermoplastic
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Antimony trioxide
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 11,34 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140042865
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare