preLink® Кабельная проводка Ethernet
  • Сменные сопрягаемые поверхности штекерных соединителей гарантируют возможность универсального применения для монтажа сетей Ethernet в будущем
  • Ручной инструмент Ha-VIS preLink® обеспечивает надежный процесс монтажа
  • Простой и быстрый монтаж в ограниченных пространствах
  • Используйте предварительно собранные кабельные компоненты для быстрой замены во время технического обслуживания и модернизации
  • для применения в области автоматизации, железнодорожных технологий и энергетики
Категории
Filters
  • Усилие расстыковки
    Select a value Reset filter
    • ≤ 20 N
      1
    • ≤ 25 N
      1
  • Структура ядра
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 26/7
      10
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x AWG 22/7
      20
  • Относительная влажность
    Select a value Reset filter
    • 95 % Без конденсации (эксплуатация)
      6
  • Диаметр кабеля
    Select a value Reset filter
    • 4 ... 6,5 mm
      1
    • 5 ... 9 mm
      7
    • 5 ... 9,5 mm
      11
    • 7,2 ... 8 mm
      3
  • Соединитель 2
    Select a value Reset filter
    • preLink®
      40
  • Соединитель 1
    Select a value Reset filter
    • RJ45
      20
    • preLink®
      20
84 products (of 84)
1/3
Compare
0
Сортировать:
Filters
0

Главные разделы и тренды