Han-Yellock®
  • 전위 배분이 가능합니다
  • Han-Yellock® 모듈 / 절연 본체에 스냅연결
  • 푸쉬-버튼 상호연동(차단 기능 적용)은 안전한 차단 및 연결을 보장합니다
  • 정지시간 감소
  • 균형잡힌 설계의 초소형 후드/하우징
하위범주
Filters
  • 카테고리
    Select a value Reset filter
    • 모듈
      61
    • 액세서리
      23
    • 인서트
      96
    • 접점
      3
    • 커넥터 세트
      9
    • 후드/하우징
      70
  • 정격 전류
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1.5 A
      3
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 5 A
      20
    • ‌ 10 A
      50
    • ‌ 16 A
      42
    • ‌ 20 A
      3
    • ≤ 20 A
      3
    • ‌ 40 A
      20
  • 정격 전압
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      2
    • 24 V
      4
    • 32 V
      2
    • 50 V
      25
    • ‌ 50 V
      16
    • 160 V
      2
    • 250 V
      12
    • 400 V
      20
    • ‌ 400 V
      3
    • 500 V
      20
    • 830 V
      8
    • ‌ 830 V
      7
  • 컨택트핀 개수
    Select a value Reset filter
    • 1
      4
    • 2
      16
    • 3
      12
    • 4
      20
    • 5
      27
    • 6
      11
    • 7
      4
    • 8
      32
    • 9
      2
    • 12
      14
    • 15
      2
    • 17
      2
    • 20
      2
    • 25
      6
    • 27
      2
    • 36
      2
    • 48
      4
  • 터미네이션 방법
    Select a value Reset filter
    • Han-Quick Lock® 터미네이션
      27
    • Push-In
      12
    • 나사고정 터미네이션
      8
    • 축 나사 터미네이션
      8
    • 케이지 클램프 터미네이션
      4
    • 크림프 터미네이션
      85
  • 후드/하우징 타입
    Select a value Reset filter
    • 벌크헤드 장착형 하우징
      19
    • 29
    • 캐리어 후드
      13
    • 패널 관통형 하우징
      2
    • 표면 장착형 하우징
      22
    • 후드
      8
262 products (of 262)
1/9
비교하다
0
정렬기준
Filters
0

If you would like to know more about our products and solutions, click

More Information

Topics & Trends