Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 31 081 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Screw termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 8
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 31 081 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flexicon®
  • Element Conector
  • Specificație Orizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 8
  • Codificare Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 30 ... AWG 12
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5.08 mm
  • Curent nominal ‌ 15 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 6 ... 7.5 mm
  • Moment de strângere 0.5 ... 0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M3
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Sn Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 14,1 g
  • Ţara de origine Italia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140115415
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare